Magnetni ventil MHE2-MS1H-3/2G-M7
196131
GTIN 4052568159191
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
100 l/min
Pnevmatični priključek 1
M7
Delovni tlak
-0.9 bar - 8 bar