Vtični priključek CQ-28H-22

196231

GTIN 4052568044817

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Vtična tulka CQ-28
Pnevmatični priključek 2
za cev/gibko cev z zunanjim Ø 22 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-25 °C - 70 °C
Nazivni premer
19.2 mm