Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Classic

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Magnetni ventil CPE10-M1BH-3OL-M5

196851

GTIN 4052568159610

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2 odprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
190 l/min
Pnevmatični priključek 1
M5
Način upravljanja
električno