Regulator tlaka LRB-D-O-MIDI
197539
GTIN 4052568082437
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Priključna plošča
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
3200 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Največja histereza tlaka
0.2 bar