Standardni valj DSBG-160-25-PPVA-N3
2029462
GTIN 4052568250546
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
160 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
12064 N
Hod
25 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh