Standardni valj DSBG-160-100-PPVA-N3

2029466

GTIN 4052568250584

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
160 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
12064 N
Hod
100 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh