Standardni valj DSBG-160- -PPVA-N3

2035926

Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
160 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
12064 N
Hod
1 mm - 2700 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh