Ločevalnik HPVS-10-10-A

2095359

GTIN 4052568251307

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
10 mm
Hod
10 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
45 N