Ločevalnik HPVS-22-30-A
2095362
GTIN 4052568251338
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
22 mm
Hod
30 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
225 N