Ločevalnik HPVS-22-60-A

2095363

GTIN 4052568251345

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
22 mm
Hod
60 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
225 N