Standardni valj DSBC-50-20-PPVA-N3
2098969
GTIN 4052568251352
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
50 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1178 N
Hod
20 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh