Standardni valj DSBC-50-30-PPSA-N3
2102629
GTIN 4052568251444
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
50 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1178 N
Hod
30 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja