Standardni valj DSBC-32-150-PPSA-N3
2123089
GTIN 4052568251772
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
32 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
483 N
Hod
150 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja