Standardni valj DSBC-40-30-PPVA-N3
2123167
GTIN 4052568251802
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
40 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
754 N
Hod
30 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh