Standardni valj DSBC-40-60-PPSA-N3
2123782
GTIN 4052568251871
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
40 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
754 N
Hod
60 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja