Standardni valj DSBC-40-150-PPSA-N3
2123784
GTIN 4052568251895
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
40 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
754 N
Hod
150 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja