Standardni valj DSBC-63-300-PPVA-N3
2125495
GTIN 4052568252007
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
63 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1870 N
Hod
300 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh