Standardni valj DSBC-80-20-PPSA-N3
2126636
GTIN 4052568252083
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
80 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
3016 N
Hod
20 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja