Standardni valj DSBC-80-300-PPSA-N3
2126641
GTIN 4052568252137
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
80 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
3016 N
Hod
300 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja