Standardni valj DSBG-125-80-PPVA-N3

2159625

GTIN 4052568017170

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
125 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
7363 N
Hod
80 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh