Standardni valj DSBG-125-200-PPVA-N3

2159629

GTIN 4052568017187

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
125 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
7363 N
Hod
200 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh