Standardni valj DSBG-125-400-PPVA-N3

2159632

GTIN 4052568017200

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
125 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
7363 N
Hod
400 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh