Standardni valj DSBG-125-40-PPSA-N3

2159908

GTIN 4052568252533

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
125 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
7363 N
Hod
40 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja