DFPI
Domov
Izdelki
Pogoni
Pnevmatski pogoni za procesne ventile
Linearni pogoni za procesne ventile
DFPI
DFPI-125- -ND2P-E-NB3P
Linearni pogon
DFPI-125- -ND2P-E-NB3P
2207685
Downloads
DFPI_EN.PDF
Links
Katalog nadomestnih delov
Nalaganje ...
Premer bata
125 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
7363 N
Hod
40 mm - 990 mm
Zaznavanje položaja
z integriranim merilnikom poti