Linearni pogon DFPI-160- -ND2P-E-NB3P

2208573

Nalaganje ...
Premer bata
160 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
12064 N
Hod
40 mm - 990 mm
Zaznavanje položaja
z integriranim merilnikom poti