Linearni pogon DFPI-200- -ND2P-E-NB3P

2209613

Nalaganje ...
Premer bata
200 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
18850 N
Hod
40 mm - 990 mm
Zaznavanje položaja
z integriranim merilnikom poti