Povezovalni kabel NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1
2384165
GTIN 4052568109219
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Električni priključek 1
2 x kotna doza, M12, 3-polna
Električni priključek 2
vtič, kotna oblika, M8, 4-polni
Dolžina kabla
0.2 m
Stopnja zaščite
IP65