Standardni valj DSBG-200- -PPVA-N3

2389803

Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
200 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
18850 N
Hod
1 mm - 2700 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh