Standardni valj DSBG-200-25-PPVA-N3

2390139

GTIN 4052568253820

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
200 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
18850 N
Hod
25 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh