Standardni valj DSBG-200-50-PPVA-N3
2390141
GTIN 4052568253844
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
200 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
18850 N
Hod
50 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh