Standardni valj DSBG-160-250-P-N3

2536755

GTIN 4052568254490

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
160 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
12064 N
Hod
250 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh