Standardni valj DSBG-160-320-P-N3

2536756

GTIN 4052568254506

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
160 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
12064 N
Hod
320 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh