Standardni valj DSBG-160-400-P-N3
2536758
GTIN 4052568254513
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
160 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
12064 N
Hod
400 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh