Standardni valj DSBG-160- -P-N3
2537196
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
160 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
12064 N
Hod
1 mm - 2700 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh