Standardni valj DSBG-200-400-P-N3

2537459

GTIN 4052568254636

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
200 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
18850 N
Hod
400 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh