Standardni valj DSBG-200-500-P-N3
2537460
GTIN 4052568254643
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
200 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
18850 N
Hod
500 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh