Natično-navojni priključek CRCN-M5-PK-2
30985
GTIN 4052568022921
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj M5
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 3 mm
Nazivni premer
1.5 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C