Natično razdelilni priključek FCN-3-PK-3/2
31314
GTIN 4052568022945
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za gibko cev z zunanjim Ø 3 mm
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 4 mm
Nazivni premer
1.3 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C