Natično razdelilni priključek FCN-3-PK-4/3

31315

GTIN 4052568022952

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za gibko cev z zunanjim Ø 4 mm
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Nazivni premer
2 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C