Natično razdelilni priključek FCN-3-PK-6/4
31316
GTIN 4052568022969
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za gibko cev z zunanjim Ø 6 mm
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 8 mm
Nazivni premer
2.9 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C