Standardni valj DSBG-320- -PPVA-N3

3150987

Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
320 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
48255 N
Hod
1 mm - 2250 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh