Standardni valj DSBG-320- -P-N3

3178601

Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
320 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
48255 N
Hod
1 mm - 2250 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh