Krmilni drsnik VHER-P-H-B43C-B-G12

3192075

GTIN 4052568268879

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
4/3, zaprt
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
3800 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Pnevmatični delovni priključek
G1/2
Delovni tlak
0 bar - 10 bar