Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Pnevmatični pogoni

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Zasučni pogon DSR-10-180-P

33297

GTIN 4052568115043

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Velikost
10
Teoretični navor pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
0.5 Nm
Kot zasuka
0 deg - 180 deg
Zaznavanje položaja
brez