Krmilni drsnik VHER-P-H-B43C-B-M5

3410680

GTIN 4052568269494

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
4/3, zaprt
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
260 l/min
Pnevmatični priključek 1
M5
Pnevmatični delovni priključek
M5
Delovni tlak
0 bar - 10 bar