Krmilni drsnik VHER-P-H-B43E-M5
3410681
GTIN 4052568269500
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
4/3 odzračeno
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
170 l/min
Pnevmatični priključek 1
M5
Pnevmatični delovni priključek
M5
Delovni tlak
0 bar - 10 bar