Krmilni drsnik VHER-P-H-B43U-B-M5
3410684
GTIN 4052568269531
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
4/3, prezračevan
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
260 l/min
Pnevmatični priključek 1
M5
Pnevmatični delovni priključek
M5
Delovni tlak
0 bar - 10 bar