Magnetna tuljava MSG-12DC-OD
34400
GTIN 4052568067816
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Električni priključek
Oblika A - Vtič - v skladu s standardom EN 175301-803
Način pritrditve
Zunanji šestrob 1/8 - Zadrževalna sponka
Karakteristike tuljave
12 V DC: 11,7 W
Stopnja zaščite
IP65