Magnetna tuljava MSG-24-OD

34401

GTIN 4052568067823

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek
Oblika A - Vtič - v skladu s standardom EN 175301-803
Način pritrditve
Zunanji šestrob 1/8 - Zadrževalna sponka
Karakteristike tuljave
24 V DC: 11,5 W
Stopnja zaščite
IP65