Magnetna tuljava MSW-24AC-OD
34402
GTIN 4052568067830
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Električni priključek
Oblika A - Vtič - v skladu s standardom EN 175301-803
Način pritrditve
Zunanji šestrob 1/8 - Zadrževalna sponka
Karakteristike tuljave
24 V AC: 50 Hz, pritezna moč 30,0 VA, držalna moč 22,0 VA
Stopnja zaščite
IP65